• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXC216-51T04 - SNR

EXC216-51T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno95,2 mm
d - diametro interno80,963 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento170 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso5,45 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m