• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXC307-20T20 - SNR

EXC307-20T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,6 mm
d - diametro interno31,75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola55 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento110 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,86 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m