Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX308G2
- C308
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 34 mm |
| A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 57,1 mm |
| d - diametro interno | 40 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 63,5 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 120 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 19,8 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 40,56 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 24 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 2,28 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |