• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXC315-47 - SNR

EXC315-47

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento55 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso2,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno100 mm
d - diametro interno74,613 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola113 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento190 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso8,6 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m