Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2,5 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 106,4 mm |
d - diametro interno | 80 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 119 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 200 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 40,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 122,85 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 86,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 10,3 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 64 N-m |