Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 28 mm |
A2 | 35 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
d - diametro interno | 22,225 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 22 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
g1 - Dimensione filettatura | M20 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 70 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 99 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 64 mm |
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 38 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,75 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |