• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXEHE209T20 - SNR

EXEHE209T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A240 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
d - diametro interno45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio24 mm
G - IngrassatoreR1/8"
g1 - Dimensione filettaturaM24
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento110 mm
L - Lunghezza alloggiamento145 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto90 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida45 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,07 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m