Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX205-16G2T20
- F205
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 27 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 42,9 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34,8 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
| d - diametro interno | 25,4 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 16 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 70 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 95 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,83 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |