EXF207T20CCE - SNR

EXF207T20CCE

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento34 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio51,3 mm
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,1 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro117 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi57,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,683 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m