• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXF309L3 - SNR

EXF309L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento44 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio63,9 mm
B - Larghezza Anello interno42,9 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno58,7 mm
d - diametro interno45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola70 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto25 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio125 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico53 kN
C0 - Capacità di carico statico31,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,47 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m