• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFA206NT04 - SNR

EXFA206NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia14 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio48,1 mm
B - Larghezza Anello interno36,4 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno48,3 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento144 mm
J - Distanza fori di fissaggio117 mm
J1 - Interasse del foro asolato58 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro80 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura72 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,01 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m