• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFA209-26L3 - SNR

EXFA209-26L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento38 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio56,9 mm
B - Larghezza Anello interno42,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
d - diametro interno41,275 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola62 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento181 mm
J - Distanza fori di fissaggio148 mm
J1 - Interasse del foro asolato72 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro108 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura90 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,16 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m