• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFA210T04COE - SNR

EXFA210T04COE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento40 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,1 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento190 mm
J - Distanza fori di fissaggio157 mm
J1 - Interasse del foro asolato76 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura94 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi67,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,532 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m