Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX211G2T20
- SCCE211
- FA211N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 43 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 20 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 68,6 mm |
B - Larghezza Anello interno | 55,4 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 71,3 mm |
d - diametro interno | 55 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 74,5 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 110 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 25 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 219 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 184 mm |
J1 - Interasse del foro asolato | 86 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura | 104 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 27,7 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 77,8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 43,55 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 29,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,559 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |