• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFA212T20 - SNR

EXFA212T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento48 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio75,8 mm
B - Larghezza Anello interno61,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno77,7 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto29 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento250 mm
J - Distanza fori di fissaggio202 mm
J1 - Interasse del foro asolato92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro140 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura118 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,57 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m