• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFC207-21L3 - SNR

EXFC207-21L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento34 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio43,3 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio26 mm
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,1 mm
d - diametro interno33,338 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio90 mm
J - Distanza fori di fissaggio110 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,83 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m