Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX207G2
- SCOE207-35
- FC207N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 34 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 9 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 43,3 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 26 mm |
B - Larghezza Anello interno | 37,6 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 51,1 mm |
d - diametro interno | 35 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 51,1 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 80 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 11 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 90 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 110 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 135 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 18,8 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 58,1 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,837 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |