Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX205-15G2T20
- FCE205
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 20 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 9 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 24,4 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 2 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34,8 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
d - diametro interno | 23,813 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | -2,5 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 70 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 90 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 115 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 9 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,82 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |