Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX213G2T04
- FCE213
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 33 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 51,6 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 6 mm |
B - Larghezza Anello interno | 68,2 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 85,7 mm |
d - diametro interno | 65 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 86 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H3 - Diametro di centraggio | 150 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 177 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 215 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 34,1 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 5,66 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |