Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX215G2T04
- FCE215
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 33 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 54,8 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 6 mm |
B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 92,1 mm |
d - diametro interno | 75 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 102 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H3 - Diametro di centraggio | 160 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 184 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 220 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 66 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 49,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 6,08 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |