Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX218-56G2L3
- FCE218
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 37 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 22,5 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 52 mm |
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso | 3 mm |
B - Larghezza Anello interno | 55 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 72,5 mm |
d - diametro interno | 88,9 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 120 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 4 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H3 - Diametro di centraggio | 190 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 220 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 265 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 24,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 96 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 71,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 10,4 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |