Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFE205L4COE - SNR

EXFE205L4COE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4
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
A - Altezza alloggiamento30 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio45,9 mm
B - Larghezza Anello interno34,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno44,3 mm
d - diametro interno25 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola37,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio70 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,4 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi51 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,882 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m