Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX216-51G2L3
- FE216
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 61 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 20 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 99,2 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 95,2 mm |
| d - diametro interno | 80,963 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 110 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 41,3 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| J - Distanza fori di fissaggio | 153 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 197 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 7,3 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |