EXFE218-56T20 - SNR

EXFE218-56T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento45 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio71,8 mm
B - Larghezza Anello interno55 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno72,5 mm
d - diametro interno88,9 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto23,8 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio187 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro235 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m