Torna

EXFL208 - SNR

EXFL208

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - EX208G2 - FL208
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

A 36 mm
A1 14 mm
A2 55,9 mm
B 42,8 mm
B1 56,3 mm
d 40 mm
d1 58 mm
e 21 mm
G M6x1
H 175 mm
L 100 mm
N 16 mm
S 21,4 mm
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

C 29,6 kN
C0 18,2 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso 1,62 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 11,5 N-m

Equivalenze