Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX212G2T20
- SCCE212
- FL212N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 75,8 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 61,8 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 77,7 mm |
| d - diametro interno | 60 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 82 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 120 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 29 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 250 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 202 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 140 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 30,9 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 85,6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 4,308 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |