flangiato

EXFL218L3 - SNR

EXFL218L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento68 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia23 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio88 mm
B - Larghezza Anello interno55 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno72,5 mm
d - diametro interno90 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola120 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto40 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento320 mm
J - Distanza fori di fissaggio265 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro205 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso11,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m