flangiato

EXFL311-35 - SNR

EXFL311-35

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento52 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia20 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio75,2 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73 mm
d - diametro interno55,563 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola83 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento250 mm
J - Distanza fori di fissaggio198 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro150 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,5 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m