• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFL314L3 - SNR

EXFL314L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento61 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia28 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio93,9 mm
B - Larghezza Anello interno68,3 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno92,1 mm
d - diametro interno70 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola102 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto36 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento315 mm
J - Distanza fori di fissaggio250 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro185 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico104,26 kN
C0 - Capacità di carico statico68 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,22 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m