Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX315-48G2L3
- FL315
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 66 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 30 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 101,7 mm |
B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 100 mm |
d - diametro interno | 76,2 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 113 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 39 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 320 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 260 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 195 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 35 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 113,36 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 76,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 10,42 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 54,5 N-m |