• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFL315-48T20 - SNR

EXFL315-48T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EX315-48G2T20
  • FL315

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento66 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia30 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio101,7 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno100 mm
d - diametro interno76,2 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola113 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto39 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento320 mm
J - Distanza fori di fissaggio260 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro195 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m