Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX319G2T04
- FL319
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 94 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 40 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 134,5 mm |
B - Larghezza Anello interno | 93,7 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 122,3 mm |
d - diametro interno | 95 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 140 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 59 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 405 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 330 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 250 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 41 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 46,8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 156 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 122 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 22,57 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 120 N-m |