Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX202G2T20
- SCOE204-15
- FLE204N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 30,3 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 10 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 45,5 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm |
d - diametro interno | 15 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 19 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 112 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 90 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 61 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 50,8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,608 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |