EXFLE210T20CCE - SNR

EXFLE210T20CCE

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento41,6 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio66,1 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento190 mm
J - Distanza fori di fissaggio157 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro116 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi72,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,448 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m