EXFLE213N - SNR

EXFLE213N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Altezza alloggiamento57 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia18 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio89,6 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno85,7 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola86 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto38 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento258 mm
J - Distanza fori di fissaggio216 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,11 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m