Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX208-24G2L4
- FLZ208
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 36 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 54,9 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 32 mm |
B - Larghezza Anello interno | 42,8 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 56,3 mm |
d - diametro interno | 38,1 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 58 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 20 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 172 mm |
H3 - Diametro di centraggio | 100 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 143,5 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 105 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 21,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,93 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |