• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFLZ208-25L3 - SNR

EXFLZ208-25L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Altezza alloggiamento36 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio54,9 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio32 mm
B - Larghezza Anello interno42,8 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno56,3 mm
d - diametro interno39,688 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto20 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento172 mm
H3 - Diametro di centraggio100 mm
J - Distanza fori di fissaggio143,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro105 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto21,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,92 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m