• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFS306T04 - SNR

EXFS306T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento32 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia15 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio42,5 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio24 mm
B - Larghezza Anello interno36,5 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno50 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola50 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto10 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio90 mm
J - Distanza fori di fissaggio95 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro125 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio16 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,98 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m