EXFS312-36T20 - SNR

EXFS312-36T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FS312
  • EX312-36G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento56 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia22 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio67,4 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio42 mm
B - Larghezza Anello interno61,9 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno79,4 mm
d - diametro interno57,15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola89 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreM6x1
H3 - Diametro di centraggio160 mm
J - Distanza fori di fissaggio150 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro195 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio23 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto31 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,85 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m