Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX314-43G2L3
- FS314
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 61 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 25 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 75,9 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 43 mm |
B - Larghezza Anello interno | 68,3 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 92,1 mm |
d - diametro interno | 68,263 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 102 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 18 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H3 - Diametro di centraggio | 185 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 178 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 226 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 34,2 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 104,26 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 68 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 11,45 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 27,1 N-m |