• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXFS315T20 - SNR

EXFS315T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • FS315
  • EX315G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento66 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia25 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio83,7 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio48 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno100 mm
d - diametro interno75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola113 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto21 mm
G - IngrassatoreM10x1
H3 - Diametro di centraggio200 mm
J - Distanza fori di fissaggio184 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro236 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,44 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m