Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 78 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 51 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
| d - diametro interno | 80,963 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 110 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 88,9 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 30 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 175 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 232 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 292 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 91 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 25 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 31 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 9,25 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |