flangiato

EXP305-15T20 - SNR

EXP305-15T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • P305
  • EX305-15G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento45 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento32 mm
B - Larghezza Anello interno34,9 mm
d - diametro interno23,813 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola42,8 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto45 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento85 mm
J - Distanza fori di fissaggio132 mm
L - Lunghezza alloggiamento175 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto16,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22,36 kN
C0 - Capacità di carico statico11,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,53 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m