EXP306-18T04 - SNR

EXP306-18T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno36,5 mm
d - diametro interno28,575 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola50 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto50 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento95 mm
J - Distanza fori di fissaggio140 mm
L - Lunghezza alloggiamento180 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio20 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico27 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,11 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m