• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP311T04 - SNR

EXP311T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento80 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento51 mm
B - Larghezza Anello interno55,6 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola83 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto80 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
H2 - Altezza alloggiamento154 mm
J - Distanza fori di fissaggio236 mm
L - Lunghezza alloggiamento310 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento85 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,5 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,9 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m