Torna

EXPA201L4CCE - SNR

EXPA201L4CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - EX201G2L4 - SCCE204 - SCOE204-12 - PA204N
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
A - Larghezza alloggiamento40 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento22 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno12 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola32,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio13 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento11 mm
H2 - Altezza alloggiamento62 mm
J - Distanza fori di fissaggio52 mm
L - Lunghezza alloggiamento76 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM10
S - Dist. dal centro della pista alla faccia AI sul lato opposto disp. di chiusura17 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi64 mm
MarchioSNR
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,767 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m