Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX203G2
 - SCOE204-17 (x2)
 - PA204N
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Larghezza alloggiamento | 40 mm | 
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 22 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 34 mm | 
| d - diametro interno | 17 mm | 
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm | 
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm | 
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 13 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 30,2 mm | 
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 11 mm | 
| H2 - Altezza alloggiamento | 62 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 52 mm | 
| L - Lunghezza alloggiamento | 76 mm | 
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 22 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M10 | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm | 
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 64 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,726 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |