Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX207-21G2
 - PA207
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm | 
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 27 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 37,6 mm | 
| d - diametro interno | 33,338 mm | 
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 51,1 mm | 
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 20 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 47,6 mm | 
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 13 mm | 
| H2 - Altezza alloggiamento | 95 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 80 mm | 
| L - Lunghezza alloggiamento | 110 mm | 
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 30 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M14 | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 18,8 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,64 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |