• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXPE202T20CCE - SNR

EXPE202T20CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento32 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento19 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola32,4 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio54 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento64 mm
J - Distanza fori di fissaggio97 mm
L - Lunghezza alloggiamento130 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento40 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio19 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto17 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi62,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,747 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m