Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento | 40 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 25 mm |
B - Larghezza Anello interno | 36,4 mm |
d - diametro interno | 30 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 44,1 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 42,9 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 17 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 82 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 118 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 158 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 47 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 22 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 18,2 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 70,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,318 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |